Siemens 8WH90604AA00 Adapter für Bezeichnungsschild  Weiß 1 St.

Adapter 8WH90604AA00

Siemens 8WH90604AA00 Adapter für Bezeichnungsschild Weiß 1 St.

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 8WH90604AA00 Adapter für Bezeichnungsschild Weiß 1 St.
Herstellerteilenummer 8WH90604AA00
Händlernummer 2264444
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Adapter für Bezeichnungsschild
Produktabmessung, Breite 7 mm
Herstellerfarbe Weiß
Gewicht 0,1 g
Ausführung (Kennzeichnungsclips) unbedruckt
GLOBAL_ProductSpecifications Rastermaß: 5 mm Richtung der Klemmenmarkierung: horizontal und vertikal
Modelos CAD

Seleção de produtos

Descrições do Produto

Siemens 8WH90604AA00 Adapter für Bezeichnungsschild Weiß 100 St.

Adapter, für 8WA Bezeichnungsschild, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: ...

Adapter, für 8WA Bezeichnungsschild, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 5 mm, B: 7 mm, weiß Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Technische Daten:
Ausführung (Kennzeichnungsclips): unbedruckt · Gewicht: 0.1 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Weitere technische Daten: Rastermaß: 5 mm
Richtung der Klemmenmarkierung: horizontal und vertikal

Entre em contato com o fornecedor

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Conrad steht als zuverlässiger Partner seit 1923 für Technik und Elektronik und bietet heute als B2B Sourcing Platform alle Teile für die erfolgreiche Beschaffung von technischem Bedarf.

Google Map