M 1.6 to M 52 hexagon head screws threaded up to the head

Standard DIN 933
Description Hexagon head screw DIN 933 - M1.6 x 2 - C3
Part number DIN 933 - d M1.6 x l 2 - C3
Material Stainless steel
Note Class : C3; Grade : A
Omniclass number 23.13.23.11.13.19
Modelos CAD
Verifique se esse software foi instalado.

Seleção de produtos

Nominal Ø (mm)Pitch (mm)Shank length (mm)Head height (mm)Note
1.60.3521.1 
1.60.3531.1 
1.60.3541.1 
1.60.3551.1 
1.60.3561.1 
1.60.3571.1Non preferred
1.60.3581.1 
1.60.35101.1 
1.60.35121.1 
20.431.4 
Class
Grade
A