10kA UL1077 MCB

Manufacturer IMO Precision Controls Ltd
Description 10kA UL1077 MCB, US10B2025A
Manufacturer Part Number US10B2025A
Product Page https://technical.imopc.com/ul1077mcbdatasheet160421.pdf
Modelos CAD

Seleção de produtos

CADManufacturer Part NumberDescription
Nenhum CAD disponívelUS10B1015A10kA UL1077 MCB, US10B1015A
Nenhum CAD disponívelUS10B1060A10kA UL1077 MCB, US10B1060A
Nenhum CAD disponívelUS10B2006A10kA UL1077 MCB, US10B2006A
Nenhum CAD disponívelUS10B2015A10kA UL1077 MCB, US10B2015A
Nenhum CAD disponívelUS10B2016A10kA UL1077 MCB, US10B2016A
Nenhum CAD disponívelUS10B2020A10kA UL1077 MCB, US10B2020A
Nenhum CAD disponívelUS10B2025A10kA UL1077 MCB, US10B2025A
Nenhum CAD disponívelUS10B2030A10kA UL1077 MCB, US10B2030A
Nenhum CAD disponívelUS10B2032A10kA UL1077 MCB, US10B2032A
Nenhum CAD disponívelUS10B2060A10kA UL1077 MCB, US10B2060A

Documentação

Entre em contato com o fornecedor

IMO Precision Controls Ltd

IMO Precision Controls Ltd

Automation and motion control innovative solutions

Google Map