12-09 MANIVELLE INDEXABLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 12-09 MANIVELLE INDEXABLE - 12-091-16
Référence 12-091-16
CAD modely
Ujistěte se, že je tento software nainstalován.

Výběr produktu

RéférenceDésignationVersiond1 (H7) (mm)d2 (mm)h1 (mm)l1 (mm)l2 (P9) (mm)l3 (mm)
12-091-1612-09 MANIVELLE INDEXABLE - 12-091-16Moyeu lisse16322475  
12-091-1812-09 MANIVELLE INDEXABLE - 12-091-18Moyeu lisse18342690  
12-091-2012-09 MANIVELLE INDEXABLE - 12-091-20Moyeu lisse203630110  
12-091-2212-09 MANIVELLE INDEXABLE - 12-091-22Moyeu lisse224232135  
12-091-2412-09 MANIVELLE INDEXABLE - 12-091-24Moyeu lisse244436165  
12-092-1612-09 MANIVELLE INDEXABLE - 12-092-16Moyeu rainuré16322475517,3
12-092-1812-09 MANIVELLE INDEXABLE - 12-092-18Moyeu rainuré18342690619,7
12-092-2012-09 MANIVELLE INDEXABLE - 12-092-20Moyeu rainuré203630110621,7
12-092-2212-09 MANIVELLE INDEXABLE - 12-092-22Moyeu rainuré224232135623,7
12-092-2412-09 MANIVELLE INDEXABLE - 12-092-24Moyeu rainuré244436165825,7

Popis produktu

MATIERE

  • Fonte nodulaire.
  • Tige d’indexage en acier traité.
  • Poignée en acier bruni.

Kontaktujte dodavatele

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Eléments standard mécaniques

Google Map