31-84 SOCLE DE FIXATION POUR SUPPORT À ROTULE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-84 SOCLE DE FIXATION POUR SUPPORT À ROTULE - 31-840-42
Référence 31-840-42
CAD modely
Ujistěte se, že je tento software nainstalován.

Výběr produktu

RéférenceDésignationd1 (mm)d2 (mm)d3 (mm)d4d5 (mm)d6 (mm)h1 (mm)h2 (mm)h3 (mm)l1 (mm)
31-840-4231-84 SOCLE DE FIXATION POUR SUPPORT À ROTULE - 31-840-424232,54,5M522368,52,57
31-840-4931-84 SOCLE DE FIXATION POUR SUPPORT À ROTULE - 31-840-4949404,5M6331610,539
31-840-6031-84 SOCLE DE FIXATION POUR SUPPORT À ROTULE - 31-840-6060505,5M84391014,6412
31-840-7031-84 SOCLE DE FIXATION POUR SUPPORT À ROTULE - 31-840-7070605,5M84491014,6416

Popis produktu

MATIERE

  • Inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

  • S'utilise avec le support à rotule 31-16 et permet de le fixer par l'avant.

Kontaktujte dodavatele

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Eléments standard mécaniques

Google Map