Threaded sealing plugs - TFT

Threaded sealing plugs

Manufacturer GAMM
Description Tappo filettato a tenuta - TFT - TFT/M10X1 - 7370881
Part Number 7370881
CAD modely
Ujistěte se, že je tento software nainstalován.

Výběr produktu

Part NumberDescriptionL1 L2 D d sw
7370881Tappo filettato a tenuta - TFT - TFT/M10X1 - 737088171014,2 - 0,2M1010
7370883Tappo filettato a tenuta - TFT - TFT/M12X1,5 - 7370883101017,2 - 0,2M1213
7370885Tappo filettato a tenuta - TFT - TFT/M14X1,5 - 7370885101019,2 - 0,2M1413
7370887Tappo filettato a tenuta - TFT - TFT/M16X1,5 - 7370887101022 - 0,2M1617
7370889Tappo filettato a tenuta - TFT - TFT/M18X1,5 - 7370889101124 - 0,2M1817
7370891Tappo filettato a tenuta - TFT - TFT/M20X1,5 - 7370891101426 - 0,2M2019
7370893Tappo filettato a tenuta - TFT - TFT/M22X1,5 - 7370893101427,2 - 0,2M2219
7370895Tappo filettato a tenuta - TFT - TFT/M26X1,5 - 7370895101432 - 0,3M2624
7370897Tappo filettato a tenuta - TFT - TFT/M27X2 - 7370897131432,3 - 0,3M2724
7370899Tappo filettato a tenuta - TFT - TFT/M33X2 - 7370899131440 - 0,4M3327

Kontaktujte dodavatele

GAMM

GAMM

High quality industrial plastic control components

Google Map