Terminal Blocks - Screwless - 2.54 mm

Fabricant WÜRTH ELEKTRONIK
Désignation Serie 4039 B Screwless Vertical Entry_2.54 mm
Référence 691403900002B
Matériaux de l'isolant PA66
Couleur de l'isolant Green
Matériau du contact Brass
Revêtement du contact Tin
Couleur de l'activateur Orange
Revêtement de la zone de contact du fil Stainless Steel
Polarité standards 02;03;04;05;06;08
Pas 2.54 (mm)
Temperature de fonctionnement -40 °C up to +115 °C
Note de flammabilité de l'isolant UL94 V-0
Amperage cULus (A) 6
Working Voltage cULus (VAC) 150
Withstanding Voltage (KVAC/min) 2
Resistance du contact cULus (mOHM) 20
cULus E315414
Conformité RoHS / Lead free
Longueur de dénudage 9 up to 10 (mm)
Profile de soudure JEDEC lead free wave soldering process
Gauge de fil plein 20 to 26 (AWG)
Section de fil plein 0.129 to 0.518 (mm²)
Gauge de fil à filaments droits 20 to 26 (AWG)
Section de fil à filaments droits 0.129 to 0.518 (mm²)
Embalage Box
Orientation 1 Vertical
Type de connection Fix
Système de fermeture Screwless
CAD modely
Ujistěte se, že je tento software nainstalován.

Výběr produktu

RéférenceFiche techniqueDésignationMatériaux de l'isolantCouleur de l'isolantMatériau du contactRevêtement du contactCouleur de l'activateurRevêtement de la zone de contact du filPolarité standardsPasTemperature de fonctionnementNote de flammabilité de l'isolantAmperage cULus (A)Working Voltage cULus (VAC)Withstanding Voltage (KVAC/min)Resistance du contact cULus (mOHM)cULusConformitéLongueur de dénudageProfile de soudureGauge de fil pleinSection de fil pleinGauge de fil à filaments droitsSection de fil à filaments droitsEmbalageOrientation 1
691403900002BDatasheetSerie 4039 B Screwless Vertical Entry_2.54 mmPA66GreenBrassTinOrangeStainless Steel02;03;04;05;06;082.54 (mm)-40 °C up to +115 °CUL94 V-06150220E315414RoHS / Lead free9 up to 10 (mm)JEDEC lead free wave soldering process20 to 26 (AWG)0.129 to 0.518 (mm²)20 to 26 (AWG)0.129 to 0.518 (mm²)BoxVertical
691403900003BDatasheetSerie 4039 B Screwless Vertical Entry_2.54 mmPA66GreenBrassTinOrangeStainless Steel02;03;04;05;06;082.54 (mm)-40 °C up to +115 °CUL94 V-06150220E315414RoHS / Lead free9 up to 10 (mm)JEDEC lead free wave soldering process20 to 26 (AWG)0.129 to 0.518 (mm²)20 to 26 (AWG)0.129 to 0.518 (mm²)BoxVertical
691403900004BDatasheetSerie 4039 B Screwless Vertical Entry_2.54 mmPA66GreenBrassTinOrangeStainless Steel02;03;04;05;06;082.54 (mm)-40 °C up to +115 °CUL94 V-06150220E315414RoHS / Lead free9 up to 10 (mm)JEDEC lead free wave soldering process20 to 26 (AWG)0.129 to 0.518 (mm²)20 to 26 (AWG)0.129 to 0.518 (mm²)BoxVertical
691403900005BDatasheetSerie 4039 B Screwless Vertical Entry_2.54 mmPA66GreenBrassTinOrangeStainless Steel02;03;04;05;06;082.54 (mm)-40 °C up to +115 °CUL94 V-06150220E315414RoHS / Lead free9 up to 10 (mm)JEDEC lead free wave soldering process20 to 26 (AWG)0.129 to 0.518 (mm²)20 to 26 (AWG)0.129 to 0.518 (mm²)BoxVertical
691403900006BDatasheetSerie 4039 B Screwless Vertical Entry_2.54 mmPA66GreenBrassTinOrangeStainless Steel02;03;04;05;06;082.54 (mm)-40 °C up to +115 °CUL94 V-06150220E315414RoHS / Lead free9 up to 10 (mm)JEDEC lead free wave soldering process20 to 26 (AWG)0.129 to 0.518 (mm²)20 to 26 (AWG)0.129 to 0.518 (mm²)BoxVertical
691403900008BDatasheetSerie 4039 B Screwless Vertical Entry_2.54 mmPA66GreenBrassTinOrangeStainless Steel02;03;04;05;06;082.54 (mm)-40 °C up to +115 °CUL94 V-06150220E315414RoHS / Lead free9 up to 10 (mm)JEDEC lead free wave soldering process20 to 26 (AWG)0.129 to 0.518 (mm²)20 to 26 (AWG)0.129 to 0.518 (mm²)BoxVertical

Dokumentace

Kontaktujte dodavatele

WÜRTH ELEKTRONIK

WÜRTH ELEKTRONIK

Electronic & Electromechanical Components

Google Map