Aluminium-Vierkant- und Rechteckrohre

Hersteller AMCO
Standard EN AW-6060 T66
Bezeichnung Aluminium-Vierkant- und Rechteckrohre
Referenz 35 x 35 x 3
Material Al Mg Si 0,5 F22
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Abmessung (mm)A (mm)B (mm)C (mm)Gewicht (kg/mtr.)
15 x 15 x 2151520.29
20 x 20 x 1,520201.50.31
20 x 20 x 2202020.39
25 x 25 x 2252520.52
25 x 25 x 3252530.72
30 x 30 x 2303020.61
30 x 30 x 3303030.88
34 x 34 x 3343431.02
35 x 35 x 2353520.73
35 x 35 x 3353531.06
Länge (mm)

Kontaktdaten

AMCO

AMCO

Lieferanten für NE-Metalle

Google Map