Aluminium Rundrohre

Hersteller AMECO METALL
Standard DIN EN 573-3
Bezeichnung Aluminium Rundrohre
Referenz 6 x 1
Material 6060
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

FormAußen-D. x Wand (mm)ca. kg / mlieferbarWerkstoffZustandAusführung
Rohr6 x 10.043ständige Lagerhaltung / Vorrat / u.ü.V.6060T66gepresst
Rohr8 x 10.06ständige Lagerhaltung / Vorrat / u.ü.V.6060T66gepresst
Rohr10 x 10.08ständige Lagerhaltung / Vorrat / u.ü.V.6060T66gepresst
Rohr10 x 1,50.11ständige Lagerhaltung / Vorrat / u.ü.V.6060T66gepresst
Rohr10 x 20.14ständige Lagerhaltung / Vorrat / u.ü.V.6060T66gepresst
Rohr12 x 10.094ständige Lagerhaltung / Vorrat / u.ü.V.6060T66gepresst
Rohr12 x 1,50.134ständige Lagerhaltung / Vorrat / u.ü.V.6060T66gepresst
Rohr12 x 20.17ständige Lagerhaltung / Vorrat / u.ü.V.6060T66gepresst
Rohr15 x 10.12ständige Lagerhaltung / Vorrat / u.ü.V.6060T66gepresst
Rohr15 x 1,50.172ständige Lagerhaltung / Vorrat / u.ü.V.6060T66gepresst
Länge (mm)

Kontaktdaten

AMECO METALL

AMECO METALL

Ihr Partner für NE-Metall

Google Map