M16 IP40, Serie 680, Miniatur Steckverbinder

M16 Kabelstecker, Polzahl: 8 (08-a), 3,0-6,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40

M16 IP40, Serie 680, Miniatur Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung M16 Kabelstecker, Polzahl: 8 (08-a), 3,0-6,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40
Bestellnummer 09 0571 00 08
Masse 19.42
Produktsegment Miniatur Steckverbinder
Polzahl 8 (08-a)
Bauform Kabelstecker
Verriegelung schrauben
Anschlussart löten
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP40
Anschlussquerschnitt mm 0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 18
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Kabeldurchlass 3,0-6,0 mm
Bemessungsstrom 5,0 A
Bemessungsspannung 60 V
Verschmutzungsgrad 1
Ueberspannungskategorie I
Isolierstoffgruppe III
CAD-Modelle

Produktauswahl

CADBestellnummerBezeichnungMasseProduktsegmentPolzahlBauformVerriegelungAnschlussartMontageartEMVSchutzartAnschlussquerschnitt mmAnschlussquerschnitt AWGMechanische LebensdauerKabeldurchlassBemessungsstromBemessungsspannungVerschmutzungsgradUeberspannungskategorieIsolierstoffgruppe
Kein CAD verfügbar09 0571 00 08M16 Kabelstecker, Polzahl: 8 (08-a), 3,0-6,0 mm, ungeschirmt, löten, IP4019.42Miniatur Steckverbinder8 (08-a)KabelsteckerschraubenlötenKabelmontageungeschirmtIP400,75 mm²AWG 18> 500 Steckzyklen3,0-6,0 mm5,0 A60 V1IIII

Produktbeschreibung

M16 Kabelstecker, Polzahl: 8 (08-a), 3,0-6,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map