UP. 15. SFMT - Übergangs-Muffennippel, Klebemuffe / Innegewinde BSP, Metrische Serie

Hersteller CEPEX
Standard EN 1452-3
Bezeichnung Übergangs-Muffennippel, Klebemuffe / Innegewinde BSP, Metrische Serie, UP.15.SFMT - D - d x G: 40 - 32 x 1¼", Code: 02082
Bestellnummer 05 15 440
Bestellnummer1 02082
Material PVC-U
Durchmesser 32 mm
Outer diameter 40 mm
Internal thread 1¼"
Länge 60 mm
Internal treaded length 21 mm
Nominal flow 32 mm
Nominal pressure 10 bar
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

D - d x GCODEREF.DN (mm)PN (bar)L (mm)L1 (mm)H (mm)S (mm)
16 - 12 x 3/8"0207305 15 416121014113524
20 - 16 x ½"0207405 15 420 151016144227
20 - 16 x 3/8"0207505 15 421121016113927
25 - 20 x ¾"0207605 15 425201019164732
25 - 20 x ½"0207705 15 426151019144532
25 - 20 x 3/8"0207805 15 427121019114232
32 - 25 x 1"0207905 15 432251022195436
32 - 25 x ¾"0208005 15 433201022165136
32 - 25 x ½"0208105 15 434151022144936
40 - 32 x 1¼"0208205 15 440321026216046

Kontaktdaten

CEPEX

CEPEX

Fluid handling experts

Google Map