DF : Friction torque limiter

Manufacturer ComInTec
Description DF : Friction torque limiter
Part number 00.25 DF d4 T1
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Size
Bore D (mm)
Spring configuration
Torque (Nm)
1 - 8
A (mm)
25
B h7 (mm)
14
D H7 max. (mm)
8
F (mm)
22
G max. (mm)
3
L (mm)
5
M (mm)
26
N (mm)
5.5
P
M3
Max. Speed (rpm)
10000
Weight (kg)
0.1

Kontaktdaten

ComInTec S.r.l.

ComInTec S.r.l.

Überlastkupplungen, pneumatische Kupplungen, Wellenkupplungen, Keilriemen-Verstellscheiben, Motorträgerschlitten und Komponenten für automatische Maschinen

Google Map