Verstehen, Vorhersagen und Optimieren physikbasierter Designs mit der COMSOL Multiphysics®-Software

COMSOL Multiphysics

Verstehen, Vorhersagen und Optimieren physikbasierter Designs mit der COMSOL Multiphysics®-Software

Hersteller Comsol Multiphysics GmbH
CAD-Modelle

Produktbeschreibung

Ingenieure und Wissenschaftler verwenden die Software COMSOL Multiphysics(r), um Designs, Bauteile und Prozesse in allen Bereichen des Ingenieurwesens, der Fertigung und der wissenschaftlichen Forschung zu simulieren.

COMSOL Multiphysics(r) ist eine Simulationsplattform, die alle Schritte im Modellierungsworkflow umfasst --- von der Definition von Geometrien, Materialeigenschaften und der beschreibenden Physik, bis hin zum Lösen und Nachbearbeiten von Modellen zur Erzeugung genauer und vertrauenswürdiger Ergebnisse.

Um Modelle für spezielle Anwendungsfelder oder technische Bereiche zu erstellen, können Sie COMSOL Multiphysics(r) mit einer beliebigen Kombination von Add-On-Modulen aus der Produktpalette erweitern. Die Schnittstellenprodukte ermöglichen es, auch Simulationen aus anderen Engineering- und mathematischen Programmen zu integrieren, die in Ihrem Produkt- und Prozessdesign verwendet werden. Wenn Sie ein Modell entwickelt haben, können Sie es sogar in eine Simulations-App mit einer eigenen Benutzeroberfläche konvertieren, die für eine ganz bestimmte Anwendung von Personen außerhalb der Forschungs- und Entwicklungsabteilung konzipiert werden kann.

Dokumentation

Kontaktdaten

Comsol Multiphysics GmbH

Comsol Multiphysics GmbH

Google Map