Modellierung elektrochemischer Korrosionsprozesse und Kathodenschutzdesigns mit dem Corrosion Module

Corrosion Module

Modellierung elektrochemischer Korrosionsprozesse und Kathodenschutzdesigns mit dem Corrosion Module

Hersteller Comsol Multiphysics GmbH
CAD-Modelle

Produktbeschreibung

Korrosion tritt am häufigsten durch elektrochemische Reaktionsprozesse auf, die in Unterwasser-, nassen oder feuchten Umgebungen stattfinden. Mit dem Corrosion Module können Ingenieure und Wissenschaftler diese Prozesse untersuchen, sich einen Überblick über das Ausmaß der Korrosion einer Struktur während ihrer Standzeit verschaffen und präventive Maßnahmen implementieren, damit elektrochemische Korrosion unterbunden wird, um die jeweilige Struktur zu schützen. Das Modul kann dazu verwendet werden, Korrosion im kleinen Maßstab zu simulieren, um die grundlegenden Mechanismen zu untersuchen, sowie Korrosion im größeren Maßstab zu simulieren, um zu ermitteln, wie große oder dauerhafte Strukturen geschützt werden können.

Dokumentation

Kontaktdaten

Comsol Multiphysics GmbH

Comsol Multiphysics GmbH

Google Map