Siemens 8GK9513-8KK10 Ersatztür  (B x H) 300 mm x 1950 mm  Grau 1 St.

ALPHA 630 DIN, Ersatztür für Schrank B=3

Siemens 8GK9513-8KK10 Ersatztür (B x H) 300 mm x 1950 mm Grau 1 St.

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 8GK9513-8KK10 Ersatztür (B x H) 300 mm x 1950 mm Grau 1 St.
Herstellerteilenummer 8GK95138KK10
Händlernummer 1751591
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Ersatztür
Produktabmessung, Höhe 1950 mm
Produktabmessung, Breite 300 mm
Herstellerfarbe Grau
CAD-Modelle

Produktauswahl

CADHerstellerteilenummerHändlernummerBezeichnungProdukt-ArtProduktabmessung, HöheProduktabmessung, BreiteHerstellerfarbe
Kein CAD verfügbar8GK95138KK101751591Siemens 8GK9513-8KK10 Ersatztür (B x H) 300 mm x 1950 mm Grau 1 St.Ersatztür1950 mm300 mmGrau

Produktbeschreibung

Siemens 8GK9513-8KK10 Ersatztür (B x H) 300 mm x 1950 mm Grau 1 St.

ALPHA 630 DIN, Ersatztür für Schrank B=300mm B=300mm, H=1950mm, Kompletttür i.

ALPHA 630 DIN, Ersatztür für Schrank B=300mm B=300mm, H=1950mm, Kompletttür inkl. Schloss und Riegelstangen, RAL7035 Türbreite 300mm Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. ALPHA - der Systemgedanke zählt. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439 und basieren auf einer gemeinsamen Plattformstruktur mit umfangreichen Ausführungen bis 1250 A. Aufgrund der Plattformstruktur und dem modularen Aufbau können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler ALPHA.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 1950 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 7 kg

Kontaktdaten

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Conrad steht als zuverlässiger Partner seit 1923 für Technik und Elektronik und bietet heute als B2B Sourcing Platform alle Teile für die erfolgreiche Beschaffung von technischem Bedarf.

Google Map