Digital Ausgabemodul AXL F DO8/2 2A 1H

Phoenix Contact AXL F DO8/2 2A 1H 2688381 SPS-Erweiterungsmodul 24 V/DC

Hersteller Phoenix Contact
Bezeichnung Phoenix Contact AXL F DO8/2 2A 1H 2688381 SPS-Erweiterungsmodul 24 V/DC
Herstellerteilenummer 2688381
Händlernummer 193056
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art SPS-Erweiterungsmodul
Schutzart IP20
Field bus system Lokalbus
Produktabmessung, Höhe 126.1 mm
Produktabmessung, Breite 35 mm
No. of outputs (max.) 8
No. of digital inputs (max.) 8
Produktabmessung, Länge 54 mm
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Phoenix Contact AXL F DO8/2 2A 1H 2688381 SPS-Erweiterungsmodul 24 V/DC

AXL F DO8/2 2A 1H - I/O-Modul

Axioline-Digital-Ausgabemodul, 8 Ausgänge, 24 V DC, 2 A, 2-Leiter-Anschlusstechnik (inklusive Bussockelmodul und Steckern)

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 8 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Feldbussystem: Lokalbus · Logikspannung U(L): 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 126.1 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): 60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C

Kontaktdaten

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Conrad steht als zuverlässiger Partner seit 1923 für Technik und Elektronik und bietet heute als B2B Sourcing Platform alle Teile für die erfolgreiche Beschaffung von technischem Bedarf.

Google Map