Doppeldrucktaster, bel., 22mm, rund, Met

Siemens 3SU10513AB420AN0 3SU1051-3AB42-0AN0 Doppeldrucktaster (B x H) 29.9 mm x 57.9 mm IP66 - IP67 - IP69/IP69K 1 St.

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 3SU10513AB420AN0 3SU1051-3AB42-0AN0 Doppeldrucktaster (B x H) 29.9 mm x 57.9 mm IP66, IP67, IP69/IP69K 1 St.
Herstellerteilenummer 3SU10513AB420AN0
Händlernummer 1744646
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Doppeldrucktaster
Schutzart IP66;IP67;IP69/IP69K
Farbe Gehäuse/Knopf Grün;Rot
Produktabmessung, Höhe 57,9 mm
Produktabmessung, Breite 29,9 mm
Material Kunststoff;Metall
Temperatur (max.) +70 °C
Einbau-Durchmesser 22,3 mm
Ausführung (allgemein) Betätigungs-/Meldeelement
Temperatur (min.) -25 °C
GLOBAL_ProductSpecifications Gewicht: 72 g
INSTALLATION_LENGTH 57,9 mm
INSTALLATION_WIDTH 29,9 mm
ILLUMINATION-TYPE LED
MOUNTING_DEPTH 25,7 mm
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Siemens 3SU1051-3AB42-0AN0 Doppeldrucktaster (B x H) 29.9 mm x 57.9 mm IP66,IP67,IP69/IP69K 1 St.

Doppeldrucktaster, bel., 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot: oben, grün: unten

beleuchteter Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot: Pfeil nach oben, grün: Pfeil nach unten, Druckknöpfe, flach Doppeldrucktaster SIRIUS ACT zur Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in vier modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.
Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.
Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.
Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.
Lieferbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen.
Hinweis: Einzelgerät, Halter und Module bitte extra bestellen.
SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.

Tec....

Kontaktdaten

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Conrad steht als zuverlässiger Partner seit 1923 für Technik und Elektronik und bietet heute als B2B Sourcing Platform alle Teile für die erfolgreiche Beschaffung von technischem Bedarf.

Google Map