Omron OM XF3M(1)-2215-1B

Omron FFC/FPC-Anschluss XF3M(1) Polzahl Gesamt 22 Rastermaß: 1 mm XF3M(1)-2215-1B 1 St. Bag

Hersteller Omron
Bezeichnung Omron FFC/FPC-Anschluss XF3M(1) Polzahl Gesamt 22 Rastermaß: 1 mm XF3M(1)-2215-1B 1 St. Bag
Herstellerteilenummer XF3M(1)-2215-1B
Händlernummer 2594429
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art FFC/FPC-Anschluss
Isolationsmaterial (Details) LCP, V0 nach UL 94
Verpackungsart (Bauteile) Bag
Gehäuse-Material LCP, V0 nach UL 94
Anschluss (Bauelemente) SMT
Engineering Part No XF3M122151B
Herstellerfarbe Natur
Polzahl Gesamt 22
Steckrichtung Waagerecht zur Leiterplatte
Engineering Series No XF3M
CONNECTING_CLAMP-FEATURES mit Verriegelung
SERIES_PLUG-CONNECTOR XF3M(1)
BASIC-GRID 1 mm
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

HerstellerteilenummerHändlernummerBezeichnungProdukt-ArtIsolationsmaterial (Details)Verpackungsart (Bauteile)Gehäuse-MaterialAnschluss (Bauelemente)Engineering Part NoHerstellerfarbePolzahl GesamtSteckrichtungEngineering Series NoCONNECTING_CLAMP-FEATURESSERIES_PLUG-CONNECTORBASIC-GRID
XF3M(1)-2215-1B2594429Omron FFC/FPC-Anschluss XF3M(1) Polzahl Gesamt 22 Rastermaß: 1 mm XF3M(1)-2215-1B 1 St. BagFFC/FPC-AnschlussLCP, V0 nach UL 94BagLCP, V0 nach UL 94SMTXF3M122151BNatur22Waagerecht zur LeiterplatteXF3Mmit VerriegelungXF3M(1)1 mm

Produktbeschreibung

Omron XF3M(1)-2215-1B OM FFC/FPC Connector

Omron XF3M(1)-2215-1B FFC/FPC Connector

Inhalt: 1 St.

Polzahl Gesamt: 22

FFC/FPC Connector, 22 Contact(s), 1 Row(s), Right Angle, 0.039 inch Pitch, Surface Mount Terminal, Locking, Natural Insulator

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Gehäuse-Material: LCP, V0 nach UL 94 · Herstellerfarbe: Natur · Isolationsmaterial (Details): LCP, V0 nach UL 94 · Polzahl Gesamt: 22 · Rastermaß: 1 mm · Serie (Steckverbinder): XF3M(1) · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Kontaktdaten

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Conrad steht als zuverlässiger Partner seit 1923 für Technik und Elektronik und bietet heute als B2B Sourcing Platform alle Teile für die erfolgreiche Beschaffung von technischem Bedarf.

Google Map