Keilverbindungen

Standard DIN 11024
Bezeichnung Keilverbindung 2.5 DIN 11 024
Referenz DIN 11 024 - d1 2.5
Omniclass number 23.13.23.11.13
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Lochbohrung Ø (mm)Aussen ØLänge (mm)
2.5From 9 to 11,242
3.2More than 11,2 up to 1448
4More than 14 up to 2064
5More than 20 up to 2680
6.3More than 26 up to 3497
7More than 34 up to 45125
8More than 45 up to 56150