Sechskant-Bohrschrauben mit Bund mit Blechschraubengewinde

Standard DIN EN ISO 15480
Bezeichnung Sechskant-Bohrschrauben mit Bund mit Blechschraubengewinde, DIN EN ISO 15480 - ST3,5 x 25
Referenz DIN EN ISO 15480 - d ST3,5 x l 25
Omniclass number 23.13.23.11.13.19
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

NenndurchmesserSteigung (mm)Länge (mm)Höhe (mm)Schlüsselweite (mm)
ST2,91.19.52.84
ST2,91.1132.84
ST2,91.1162.84
ST2,91.1192.84
ST3,51.39.53.45.5
ST3,51.3133.45.5
ST3,51.3163.45.5
ST3,51.3193.45.5
ST3,51.3223.45.5
ST3,51.3253.45.5