Sechskant-Passschrauben für Stahlverschraubung

Standard DIN 7968
Bezeichnung Sechskant-Passschraube DIN 7968 - M12 x 30 - SW18 - 5.6
Referenz DIN 7968 - d M12 x l 30 - SW18 - 5.6
Material Stahl
Omniclass number 23.13.23.11.13.19
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Nenn ØAbstand (mm)Länge (mm)Gewindelänge (mm)Kopfhöhe (mm)Einsteckschlüssel Größe (mm)
M121.753017.12818
M121.753517.12818
M121.754017.12818
M121.754517.12818
M121.755017.12818
M121.755517.12818
M121.756017.12818
M121.756517.12818
M121.757017.12818
M121.757517.12818