Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produktklassen A und B

Standard DIN EN ISO 4017
Bezeichnung Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produktklassen A und B, DIN EN ISO 4017 - M1,6 x 2
Referenz DIN EN ISO 4017 - d M1,6 x l 2 - A
Omniclass number 23.13.23.11.13.19
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

NenndurchmesserSteigung (mm)Länge (mm)Höhe (mm)Schlüsselweite (mm)
M1,60.3521.13.2
M1,60.3531.13.2
M1,60.3541.13.2
M1,60.3551.13.2
M1,60.3561.13.2
M1,60.3581.13.2
M1,60.35101.13.2
M1,60.35121.13.2
M1,60.35161.13.2
M20.441.44
Klasse