Sechskantschrauben mit Schaft, Produktklassen A und B

Standard DIN EN ISO 4014
Bezeichnung Sechskantschrauben mit Schaft, Produktklassen A und B, DIN EN ISO 4014 - M1,6 x 12
Referenz DIN EN ISO 4014 - d M1,6 x l 12 - A
Omniclass number 23.13.23.11.13.19
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Klasse