Senkschrauben mit Innensechskant

Standard DIN EN ISO 10642
Bezeichnung Senkschrauben mit Innensechskant, DIN EN ISO 10642 - M3 x 8
Referenz DIN EN ISO 10642 - d M3 x l 8
Omniclass number 23.13.23.11.13.19
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

NenndurchmesserSteigung (mm)Länge (mm)Höhe (mm)Schlüsselgröße (mm)
M30.581.862
M30.5101.862
M30.5121.862
M30.5161.862
M30.5201.862
M30.5251.862
M30.5301.862
M40.782.482.5
M40.7102.482.5
M40.7122.482.5