Sicherungsring für Bohrungen, normale Ausführung

Standard DIN 472
Bezeichnung Sicherungsring DIN 472 - 8 x 0.8
Referenz DIN 472 - d1 8 - s 0,8
Omniclass number 23.13.23.11.13.25
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Bohrungsdurchmesser d1, nominal (mm)s (mm)d3 (mm)a (mm)b (mm)d5 (mm)d2 (mm)m (mm)n (mm)d4 (mm)
80.88.72.41.118.40.90.63
90.89.82.51.319.40.90.63.7
10110.83.21.41.210.41.10.63.3
11111.83.31.51.211.41.10.64.1
121133.41.71.512.51.10.84.9
13114.13.61.81.513.61.10.95.4
14115.13.71.91.714.61.10.96.2
15116.23.721.715.71.11.17.2
16117.33.821.716.81.11.28
17118.33.92.11.717.81.11.28.8