Sicherungsring für Wellen, normale Ausführung

Standard DIN 471
Bezeichnung Sicherungsring DIN 471 - 3 x 0.4
Referenz DIN 471 - d1 3 - s 0,4
Omniclass number 23.13.23.11.13.25
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Wellendurchmesser d1 nominal (mm)s (mm)d3 (mm)a (mm)b (mm)d5 (mm)d2 (mm)m (mm)n (mm)d4 (mm)
30.42.71.90.812.80.50.37
40.43.72.20.913.80.50.38.6
50.64.72.51.114.80.70.310.3
60.75.62.71.31.25.70.80.511.7
70.86.53.11.41.26.70.90.513.5
80.87.43.21.51.27.60.90.614.7
918.43.31.71.28.61.10.616
1019.33.31.81.59.61.10.617
11110.23.31.81.510.51.10.818
121113.31.81.711.51.10.819