DIN Stahl Profil, L

Standard DIN 1028
Bezeichnung DIN 1028 - Stahlprofil L 15x15x3
Referenz DIN 1028 - L b 15 x h 15 x t 3
Masse 0.32 kg
Material Stahl
Länge 0.5 m
Omniclass number 23.13.17.11
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Höhe (mm)Breite (mm)Masse / Längeneinheit (kg/m)
15150.64
20200.88
20201.14
30201.45
30201.78
35201.62
35201.98
40201.77
40202.17
25251.12
Länge (mm)