Vierkantschraube mit Bund

Standard DIN 478
Bezeichnung Vierkantschraube DIN 478 - M20 x 45 - SW21 - 5.6
Referenz DIN 478 - d M20 x l 45 - SW21 - 5.6
Material Stahl
Vermerk Kategorie: 5.6; Güteklasse: A
Omniclass number 23.13.23.11.13.19
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Nenn Ø (mm)Abstand (mm)Schlüsselweite (mm)Schaftlänge (mm)Kopfhöhe (mm)
50.85107
50.85167
50.85207
50.85257
50.85307
616108
616168
616208
616258
616308
Klasse