Vorschweißflansche DIN 2633 PN - 16

Standard DIN 2633
Bezeichnung Vorschweißflansche DIN 2633 PN - 16, DIN 2633 - PN 16 - DN 15
Referenz DIN 2633 - PN 16 - DN 15
Omniclass number 23.27.45.29
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

NenndurchmesserDurchmesser DA (mm)Stärke S (mm)Länge L (mm)Länge H (mm)Außendurchmesser D (mm)Durchmesser D1 (mm)Durchmesser T (mm)SchraubenAnzahl der SchraubenO-RingGewicht (kg)
1521.323514954565M12 x 35429.8 x 2.60.9
2026.92.338161055875M12 x 35438 x 2.51.2
3242.42.6401614078100M16 x 35453.3 x 5.351.9
4048.32.6421615088110M16 x 35456.5 x 5.352.1
5060.32.94518165102125M16 x 40469.2 x 5.352.8
6576.12.94518185122145M16 x 40488.3 x 5.353.4
8088.93.25020200138160M16 x 408110.5 x 5.354
100114.33.65220220158180M16 x 408132.7 x 74.9
125139.745522250188210M16 x 508158.1 x 76.7
150168.34.55522285212240M20 x 458183.5 x 78.3