Zylinderschrauben mit Innensechskant

Standard DIN EN ISO 4762
Bezeichnung Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN EN ISO 4762 - M12 x 25
Referenz DIN EN ISO 4762 - d M12 x l 25
Omniclass number 23.13.23.11.13.19
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl