GW 500 A4, GW 500 A4/2: Druckwächter für Gas, Luft, Rauch- und Abgase

Hersteller DUNGS
Bezeichnung GW 500 A4 au-M-MS9-V0-VS3 st-se
Herstellerteilenummer 211028
Zulassung GAR, PED, EAC, UA, AGA, SIL
Produktfunktion Druckschalter
Druckanschluss 1 (P+) Brennbares Gas
Einstellbereich [mbar] 100 - 500 mbar
Schaltpunkteinstellung aufsteigend
Max. Betriebsdruck 500 mbar
Schutzart IP54
Schaltkontakt Gold
Elektrischer Anschluss Klemmenanschluss - M
Mechanischer Anschluss p- G 1/4 Innengewinde
Position mechanischer Anschluss p+ V0
Position mechanischer Anschluss p- VS3
Position Messstutzen MS9
Glimmlampe Nein
CAD-Modelle

Produktauswahl

Kontaktdaten

DUNGS

DUNGS

DUNGS steht für die sichere und saubere Verbrennung von Gas. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln und fertigen wir innovative Systemlösungen für die Heizwärme- und Prozesswärme-Industrie sowie Gasmotoren

Google Map