1200

roulement à bille à rotule

Fabricant ecmu csr
Désignation roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique
Référence 1222
diamètre axe d (mm) 110
diamètre bague exter (mm) 200
épaisseur (mm) 38
matière : acier
protection : sans
nb de rangée de billes : 2
type d'alésage : cylindrique
type de roulement : rotulant
roulement épaulé : non
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Dokumentation

Kontaktdaten

ecmu csr

ecmu csr

Manufacturer of guiding elements

Google Map