Econom 0 IP 65, 220 - 3.000 N, 3AC / DC, 50 - 400 mm

Elektrischer Linearantrieb

Hersteller Elero
Bezeichnung Econom 0 50 mm, IP 65, 220 - 3.000 N, 3AC / DC
Bestellnummer Eco0 50
Händler Elero- Linear
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

BestellnummerBezeichnungHub (mm)KraftSpannungSchutzart
Eco0 50Econom 0 50 mm, IP 65, 220 - 3.000 N, 3AC / DC50200 - 3000 N400 V, 230 V, 24V DCIP 65
Eco0 100Econom 0 100 mm, IP 65, 220 - 3.000 N, 3AC / DC100200 - 3000 N400 V, 230 V, 24V DCIP 65
Eco0 200Econom 0 200 mm, IP 65, 220 - 3.000 N, 3AC / DC200200 - 3000 N400 V, 230 V, 24V DCIP 65
Eco0 300Econom 0 300 mm, IP 65, 220 - 3.000 N, 3AC / DC300200 - 3000 N400 V, 230 V, 24V DCIP 65
Eco0 400Econom 0 400 mm, IP 65, 220 - 3.000 N, 3AC / DC400200 - 3000 N400 V, 230 V, 24V DCIP 65

Produktbeschreibung

Elektrischer Linearantrieb für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, dank zusätzlich wählbaren Optionen, wie zum Beispiel einem internen Wegmesssystem, Endschaltern etc.

Kraft: 220 N - 3000 N

Hub: 50 mm - 400 mm

Spannung: 400V 3AC, 230V 1AC, 24 V DC

Gehäuse: V2A

Auch kundenspezifische Optionen sind realisierbar.

Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktdaten

elero GmbH Linearantriebstechnik

elero GmbH Linearantriebstechnik

Elero ist Ihr Hersteller elektrischer Linearantriebe für die Industrie-, Lebensmittel-, Agrar-, sowie Fassadentechnik.

Google Map