Bürstenlose DC-Servomotoren Serie 1226 ... B

2-Pol-Technologie

Hersteller FAULHABER
Bezeichnung Bürstenlose DC-Servomotoren 1226S006B
Bestellnummer 1226S006B
Nennspannung (V) 6
Nenndrehmoment (max.) (mNm) 2,13
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) 21.000
Anhaltemoment (mNm) 7,24
Durchmesser 12 mm
Länge 26 mm
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Bürstenlose DC-Servomotoren 2-Pol-Technologie

Bürstenlose Original-DC-Servomotoren von FAULHABER. Diese eisenlosen Motoren wurden für den Einsatz in sehr anspruchsvollen Anwendungsbereichen und für Umgebungsbedingungen konzipiert, die vom Vakuum des Weltraums bis zur Medizingerätetechnik reichen. Sie zeichnen sich durch Präzision, eine extrem lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit aus. Sie sind mit einer Vielzahl von Komplementärprodukten wie hoch auflösenden Encodern und Präzisionsgetrieben erhältlich. Um einen maximalen Integrations- und Miniaturisierungsgrad zu erzielen, können die serienmäßigen digitalen Hallsensoren in den Motoren durch optionale analoge (lineare) Hallsensoren ersetzt werden, die einen Encoder in den meisten Anwendungen überflüssig machen können.

Kontaktdaten

FAULHABER

FAULHABER

FAULHABER bietet das größte Portfolio an innovativer Miniatur- und Mikroantriebstechnologie.

Google Map