DC-Getriebemotoren Serie 2619 ... SR

Hersteller FAULHABER
Bezeichnung DC-Getriebemotoren 2619S006SR 112:1
Bestellnummer 2619S006SR 112:1
Nennspannung (V) 6
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) 6.600
Anhaltemoment (mNm) 6,26
Dauerdrehmoment (mNm) 93
Kurzzeitdrehmoment (mNm) 180
Untersetzung 112:1
Durchmesser 26 mm
Länge 19,2 mm
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

BestellnummerNennspannung (V)Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)Anhaltemoment (mNm)Dauerdrehmoment (mNm)Kurzzeitdrehmoment (mNm)Untersetzung
2619S006SR 112:166.6006,2693180112:1
2619S006SR 1257:166.6006,261001801.257:1
2619S006SR 207:166.6006,26100180207:1
2619S006SR 22:166.6006,26237522:1
2619S006SR 33:166.6006,263010033:1
2619S006SR 361:166.6006,26100180361:1
2619S006SR 814:166.6006,26100180814:1
2619S006SR 8:166.6006,269308:1
2619S012SR 112:1125.9006,2193180112:1
2619S012SR 1257:1125.9006,211001801.257:1

Produktbeschreibung

DC-Flachmotoren und DC-Getriebemotoren

Edelmetallkommutierte DC-Kleinstmotoren mit einer einzigartig flachen Spulentechnologie mit drei flachen freitragenden Kupferwicklungen bilden bei der Baureihe SR-Flat die Basis für Antriebssysteme in Anwendungsbereichen mit sehr geringem Bauraum.

Mit Hochleistungs-Selten-Erd-Magneten liefern die Motoren eine Dauerleistung von 0,8 W bis 4 W und haben dabei ein nur minimales Trägheitsmoment. Die Motoren sind mit integrierten Getrieben und optischen Encodern verfügbar – beides auf die Motoren abgestimmt in extrem flacher Bauform. In Verbindung mit integrierten Getrieben und Encodern steht damit ein sehr kompaktes Antriebssystem mit erhöhtem Abtriebsmoment zur Verfügung.

Kontaktdaten

FAULHABER

FAULHABER

FAULHABER bietet das größte Portfolio an innovativer Miniatur- und Mikroantriebstechnologie.

Google Map