Deva.glide® Thrust washer

Manufacturer FEDERAL MOGUL
Description Thrust washer with inner diameter 510 mm, outer diameter 600 mm and thickness 25 mm, TW deva.glide dg01-600
Part number TW deva.glide dg01-600
Length 25 mm
Inner diameter 510 mm
Outer diameter 600 mm
Body material deva.glide® dg01
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Material

Dokumentation

Kontaktdaten

FEDERAL MOGUL

FEDERAL MOGUL

Seit inzwischen über 70 Jahren bewähren sich wartungsfreie, selbstschmierende Gleitlager der Marke DEVA in unzähligen industriellen Anwendungen. FEDERAL-MOGUL DEVA Wartungsfreie Gleitlager müssen höchsten Ansprüchen genügen und sind sowohl in filigranen Anwendungen als auch im Großmaschinenbau, der Bauindustrie und der Automobilindustrie aus dem konstruktiven Alltag nicht wegzudenken.

Google Map