DIN 7603 Dichtring für Verschlussschraube DIN 908

Hersteller GANTER
Standard DIN 7603
Bezeichnung DIN 7603 Dichtring für Verschlussschraube DIN 908
Bestellnummer DIN 7603-CU-22-27-A
Material el@ss 6.0: 23-07-15-04
Omniclass number 23.13.23.19.17.13
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Bestellnummerd1 Nennmass (mm)d1 Istmass +0.3 (mm)d2 Nennmass (mm)d2 Istmass ±0.2 (mm)s ±0.2 (mm)passend zu DIN 908 Metr. Gewindepassend zu DIN 908 Rohrgewinde
DIN 7603-XX-8-11.5-A88.211.511.41M8x1
DIN 7603-XX-10-13.5-A1010.213.513.41M10x1G1/8
DIN 7603-XX-12-16-A1212.21615.91.5M12x1.5
DIN 7603-XX-14-18-A1414.21817.91.5M14x1.5G1/4
DIN 7603-XX-16-20-A1616.22019.91.5M16x1.5
DIN 7603-XX-17-21-A1717.22120.91.5 G3/8
DIN 7603-XX-18-22-A1818.22221.91.5M18x1.5 
DIN 7603-XX-20-24-A2020.22423.91.5M20x1.5
DIN 7603-XX-21-26-A2121.22625.91.5 G1/2
DIN 7603-XX-22-27-A2222.22726.91.5M22x1.5
Werkstoff

Dokumentation

Kontaktdaten

GANTER

GANTER

Hersteller von Normteilen zum Bedienen und Spannen sowie Vorrichtungs- und Maschinenelementen

Google Map