hakon-Spannsatz Baureihe 100

Spezieller Außen-ø - mittlere Übertragungswerte - selbstzentrierend - selbsthemmend. Auch in Edelstahl, vernickelt oder verzinkt lieferbar.

Hersteller Hausmann + Haensgen GmbH & Co. KG
Bezeichnung BR 100 16 X 32
Artikelnummer 100016
d (mm) 16
D (mm) 32
H (mm) 21
h1 (mm) 17
Spannschrauben (i) 4
Spannschrauben (ds) M4 x 14
Anzugsmoment Ma (Nm) 5
Drehmoment Mt (Nm) 82
Axialkraft Fax (kN) 10
Flächenpressung Welle pW (N/mm²) 150
Flächenpressung Nabe pN (N/mm²) 75
Gewicht (kg) 0.070
Berechnung https://www.hakon-spannsaetze.de/berechnung?artikel=100.0
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

hakon Welle-Nabe-Verbindungen

Seit 1984 ist hakon unsere eingetragene Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt.

hakon-Spannelemente sind reibschlüssige und lösbare Welle-Nabe-Verbindungen,

die wir als einbaufertige Einheiten in unterschiedlichen Bauformen anbieten.
Sie eignen sich zur Übertragung statischer, wechselnder oder stoßartig wirkender Momente und Kräfte.
Baugrößen mit minimalen Abmessungen oder mehr als einem Meter Durchmesser übertragen Drehmomente, Quer- und Längskräfte von wenigen N(m) bis zu 2000 kNm und 12000 kN.

Durch unsere Qualitätsmarke Hakon bietet Ihnen Hausmann+Haensgen innovative und kundenspezifische Lösungen für nahezu alle Anwendungen zur Verbindung von Welle und Nabe. Hakon optimiert große Produktvielfalt in Markenqualität, für Standardlösungen, individuelle Lösungen und maßgeschneiderten Konzepten.

Hauptmerkmale

Spezieller Außendurchmesser

  • Selbstzentrierend
  • Selbsthemmend
  • Konstruktion: zwei Druckringe mit einfachem und doppeltem Kegel
  • Übertragungswerte: mittel
  • Druckbelastung: mittel
  • Toleranzen von Welle und Nabe: h8/H8
  • Oberflächengüte von Welle und Nabe: Ra ≤ 3,2 µm

www.hakon-spannsaetze.de
hakon@hausmann-haensgen.de

Kontaktdaten

Hausmann + Haensgen GmbH & Co. KG

Hausmann + Haensgen GmbH & Co. KG

Bei Hausmann + Haensgen erhalten Sie das gesamte Spektrum der Antriebs- und Fördertechnik aus einer Hand. Dabei stehen wir Ihnen von der Auslegung und Auswahl der Komponenten bis zum Einbau und der späteren Wartung zur Seite. Kompetente Beratung, hohe Qualität, kurze und verlässliche Lieferzeiten und ein attraktiver Preis sorgen dafür, dass wir gemeinsam für jeden Bedarfsfall die optimale kaufmännische und technische Lösung finden. Mit unseren Eigenmarken hakon und hatorq stehen wir darüber hinaus auch als Hersteller von Welle-Nabe-Verbindungen und Sicherheitskupplungen für höchste Qualität und kompetente Beratung aus erster Hand.

Google Map