HEUER Schraubstock

Hersteller HEUER
Bezeichnung HEUER Schraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 125 mm, Spanntiefe 50 mm, Rohrdurchmesser 16–30 mm - 100100
Bestellnummer 100100
Backenbreite 100 mm
Gewicht 4.5 kg
Spannweite 125 mm
Spanntiefe 50 mm
Rohrdurchmesser 16–30 mm
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

ArtikelnummerGröße (mm)B (mm)L (mm)H (mm)C (mm)Ø D (mm)a (mm)b (mm)Ø d (mm)e (mm)f (mm)S (mm)T (mm)F (mm)Ø A (mm)Ø A [inch]Spannkraft (kN)Gewicht (kg)
1001001001002901241871056738.517135125503416–305 /8" – 1 3 /16"15–17.54.5
10012012012037015521513769811241501506540.516–555/8" – 2 3 /16"25–309
10014014014047519227016961201129220200804727–701 1 /16"–2¾"30–3516
1001601601605352253201912014013352352251005527–1001 1 /16"–4"35–4027
1001801801805352253701912014013352352251006527–1001 1 /16"–4"35–4029

Dokumentation

Kontaktdaten

HEUER

HEUER

Seit Jahrzehnten wird mit der Marke Brockhaus HEUER höchste Qualität in Verbindung gebracht. Und das aus gutem Grund. Denn wir fühlen uns unserer Tradition und Geschichte verpflichtet. Unser Ansatz kann deshalb nur lauten: Der beste Schraubstock auf dem Markt kommt von Brockhaus HEUER.

Google Map