SÜDHYDRAULIK - Hydraulischer Schwenkzylinder basierend auf dem Drehkolbenprinzip.

HSR - High-Speed Rotary-Actuator

SÜDHYDRAULIK - Hydraulischer Schwenkzylinder basierend auf dem Drehkolbenprinzip.

Bezeichnung Schwenkantrieb - HSR
Modell HSR 20
Zeichnungsnummer 5020.0000
Händler Homrich Maschinenbau GmbH
Drehmoment max. 71442 N.m
Schwenkwinkel max. 110 °
Betriebsdruck max. 210 bar
Wellendurchmesser 150 mm
CAD-Modelle

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Mit der Baureihe HSR (High-Speed Rotary-Actuator) ist ein hochdynamischer Schwenkantrieb entwickelt worden, der den wachsenden Anforderungen gerecht wird. Die Schwenkantriebe der Serie HSR verfügen über axial und radial wirkende Lagerung der Abtriebswelle. Durch die Erfahrung und das Co-Engineering mit unseren Kunden ist ein Zylinder entstanden, der auch im Bereich hoher Frequenzen ein ausdeichenden inneren Ölaustausch ermöglicht. Die HSR Baureihe hat einen Betriebsdruck max. 150 bar, einen Schwenkwinkel von 0 bis 110° und verfügt über Drehmomente von 285 bis 54 109 Nm

Dokumentation

Kontaktdaten

Homrich Maschinenbau GmbH

Homrich Maschinenbau GmbH

  • HOMRICH

    HOMRICH

Google Map