Hydraulikzylinder, Doppeltwirkend, Reihe R160M - Befestigungsart MT4

Doppeltwirkende Hydraulikzylinder, Serie R160M / Typ 47, Norm ISO 6020/1, ISO-Dichtungen, Maximaler Arbeitsdruck: 160 bar, Kolben Ø25 ... 200 mm

Hersteller HPS International
Standard ISO 6020/1
Bezeichnung Hydraulikzylinder, doppelt wirkend : R160M 25 14 MT4 ET N D J L1 GZ 40 AE 1 1 XV=107
Bestellnummer R160M 25 14 MT4 ET N D J L1 GZ 40 AE 1 1 XV=107
Kolben 25 mm
Stangendurchmesser 14 mm
Anschlußtype Anschlussgewinde DIN/ISO 228
Befestigung MT4 Schwenkzapfen variabel
Stangenende Außengewinde
Dichtung Standard
Betriebsart Keine Endlagendämpfung
Stangentyp Stange einfach
Sensor Ohne
Maximaler Arbeitsdruck 160 bar
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Stangenende
Dichtungen
Kolbendichtung
Stangendichtung
Betriebsmodus
Ölversorgung
Zus. Führung für lange Hübe
Positionen für die Ölversorgung (Vorne)
Positionen für die Ölversorgung (Hinten)
Hub (mm)
Darstellung Hubposition (mm)
XV (mm)
Sensoren
Sonder Kolbenstange

Kontaktdaten

HPS International

HPS International

HPS International, auch bekannt als HP-SYSTEM oder "HPS - Hydraulique Production Systems" ist Hersteller von Hydraulikzylindern

Google Map