240-3 Schwenkspanner, kompakt, mit Einschraubgewinde (D)

Hersteller Hydrokomp GmbH
Bezeichnung 240-3 Schwenkspanner, kompakt, mit Einschraubgewinde (D)
Bestellnummer SSZY-RE45-D1406-K00-003
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Schwenkrichtung
Wirkungsweise
Schwenkwinkel (°)
Gehäusebauart
Einschraubgehäuse
Kolben Ø (mm)
14
Spannhub (mm)
6
Spanneisenaufnahme
Kegel
Überlastsicherung
ohne
Positionskontrolle
ohne
Anschlussart
gebohrte Kanäle

Dokumentation

Kontaktdaten

Hydrokomp GmbH

Hydrokomp GmbH

1998 gegründet, konstruiert, fertigt und vertreibt HYDROKOMP ein umfangreiches Sortiment an hydraulischen Komponenten, Kupplungssystemen und Spanntechnik für den internationalen Maschinenbau und Vorrichtungsbau an zwei Standorten im hessischen Mücke.

Google Map