240-70 Schwenkspanner mit Flansch oben, Niederdruck

Hersteller Hydrokomp GmbH
Bezeichnung 240-70 Schwenkspanner mit Flansch oben, Niederdruck
Bestellnummer SSZY-RD90-A3708-Z70-N000-001
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Schwenkrichtung
Wirkungsweise
doppelt wirkend
Schwenkwinkel (°)
90
Gehäusebauart
Flansch oben
Kolben Ø (mm)
Spannhub (mm)
8
Spanneisenaufnahme
Zylinderaufnahme
Betriebsdruck P max. (bar)
70
Ausgangsstellung
Winkelstellung (°)
Anschlussart

Dokumentation

Kontaktdaten

Hydrokomp GmbH

Hydrokomp GmbH

1998 gegründet, konstruiert, fertigt und vertreibt HYDROKOMP ein umfangreiches Sortiment an hydraulischen Komponenten, Kupplungssystemen und Spanntechnik für den internationalen Maschinenbau und Vorrichtungsbau an zwei Standorten im hessischen Mücke.

Google Map