Elektro-Haftmagnete

Hersteller IBS Magnet
Bezeichnung Elektro-Haftmagnet, Haftfläche Ø 18mm, Haftkraft 45N, EM1
Bestellnummer EM1
Omniclass number 23.13.23.11.13.11
Bolzendurchmesser 18 mm
Kraft 45 N
Gewicht 17 g
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

TypeHaftfläche Ø a (mm)Haftkraft (N)Haftkraft (kp)b (mm)Ø c (mm)Ø d (mm)fg (mm)i (mm)Eingangsleistung (W)Eigengewicht (g)Belegungsmindestdicke (mm)
EM118454.511816.1M3511.4172
EM225140142011.122.3M4613.2603
EM332230232214.328.6M4633.61103.6
EM550750752722.444.7M5836.53006
EM8801800180383472.8M81231511009
EM1515090009005667.9134M1624337640017

Kontaktdaten

IBS Magnet

IBS Magnet

Die Firma IBS Magnet wurde im Jahr 1972 von dem Ingenieur K.H.Schroeter als Ingenieurbüro für Magnettechnik gegründet. Wir fertigen heute mit einem modernen Maschinenpark (siehe untere Fotoreihe) wie Trennautomaten mit Diamantwerkzeugen, Drehbänke usw. Dauermagnete aus den Seltenen Erden.

Google Map