IF5815: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 44 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbau

Induktiver Sensor

Hersteller ifm
Bezeichnung IF5815: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 44 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbau
Herstellerteilenummer IF5815
GTIN 4021179098755
ECLASS 27270101
Ursprungsland RO
Zolltarifnummer 85365019
Gewicht 24.500
Verteiler ifm electronic gmbh
Typ Induktiver Sensor
Bezeichnung IFB3002-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 44 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 1200 Hz

Kontaktdaten

ifm

ifm

Sensorik, Networking und Steuerungstechnik für die Automation

Google Map