ZZ1060: IO-Link-Interface; IO-Link; USB; Anzahl der digitalen Eingänge 2; Anzahl

Set USB IO-Link Master

Hersteller ifm
Bezeichnung ZZ1060: IO-Link-Interface; IO-Link; USB; Anzahl der digitalen Eingänge 2; Anzahl
Herstellerteilenummer ZZ1060
ECLASS 27279201
Ursprungsland DE
Zolltarifnummer 85176200
Gewicht 388.300
Verteiler ifm electronic gmbh
Typ Set USB IO-Link Master
Bezeichnung SET AL1060 IO-Link Master USB
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

HerstellerteilenummerBezeichnungECLASSUrsprungslandZolltarifnummerGewichtTypBezeichnung
ZZ1060ZZ1060: IO-Link-Interface; IO-Link; USB; Anzahl der digitalen Eingänge 2; Anzahl27279201DE85176200388.300Set USB IO-Link MasterSET AL1060 IO-Link Master USB

Produktbeschreibung

IO-Link-Interface; IO-Link; USB; Anzahl der digitalen Eingänge 2; Anzahl der digitalen Ausgänge 2; IP 65; IP 67

Kontaktdaten

ifm

ifm

Sensorik, Networking und Steuerungstechnik für die Automation

Google Map