Mehrgelenkscharnier Typ I

Spezialist für geringe Einbautiefe, z.B. Standard-Alu-Konstruktionsprofile

Hersteller kabkin GmbH & Co. KG
Bezeichnung Typ I linke Ausführung
Bestellnummer 4597663
Produktseite https://kabkin.com/produkte/mehrgelenkscharniere/typ-I/scharnier-4597663/
Eigenschaften Mehrgelenk mit Gleitlagerbuchsen, Wartungsfrei
Verwendungszweck Klappe
Öffnungswinkel [°] 140
max. Klappendicke [mm] 10
max. Überlappung [mm] 30
Blechdicke [mm] 3
Stiftdurchmesser [mm] 5
Stiftart Flachkopfstift
Werkstoff Edelstahl | 1.4301 / AISI 304
Stiftwerkstoff Edelstahl | 1.4301 / AISI 304
Oberfläche blank
Grundeinbaumaße HxBxT [mm] 127x48
Befestigungstyp Langloch
max. Klappengwicht [kg] 15
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Spezialist für geringe Einbautiefe und geringe Gewichte

Kontaktdaten

kabkin GmbH & Co. KG

kabkin GmbH & Co. KG

kabkin entwickelt und produziert individuelle und standardisierte Scharnierkinematiken für sämtliche Branchen; seit über 160 Jahren mit mehr als 10000 Sonderlösungen. Realisiert in Full-Service und auf Basis zeitgemäßer Technologien.

Google Map