Typ 201

Robustes Drehgelenk mit einem Drehpunkt zum anschweißen, auch als Profilscharnier bekannt.

Hersteller kabkin GmbH & Co. KG
Bezeichnung Profilscharnier
Bestellnummer 2013031
Produktseite https://kabkin.com/produkte/profilscharniere-bandrollen/Typ 201/scharnier-2013031/
Verwendungszweck Klappe und Tür
Profildicke [mm] 3
Stiftdurchmesser [mm] 4
Stiftart Halbrundkopfstift mit Rändel
Werkstoff Stahl | 1.0037 / AISI 1015
Stiftwerkstoff Stahl | 1.0122
Oberfläche blank
Scharnierhöhe [mm] 30
Scharnierbreite [mm] 80
Befestigungstyp Ungelocht
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

BestellnummerL1 [mm]L2 [mm]L3 [mm]d1 [mm]Gewicht [kg]
2013031304040462.43
2013032306060490.51
2013051303030683.27
20130523060606153.68
20130533080806200.48
2013054301001006247.29
2014031402020445.67
2014032404040483.11
20140334060604120.55
20140514030306110.29

Produktbeschreibung

Robustes Drehgelenk mit einem Drehpunkt zum anschweißen, auch als Profilscharnier bekannt.

Kontaktdaten

kabkin GmbH & Co. KG

kabkin GmbH & Co. KG

kabkin entwickelt und produziert individuelle und standardisierte Scharnierkinematiken für sämtliche Branchen; seit über 160 Jahren mit mehr als 10000 Sonderlösungen. Realisiert in Full-Service und auf Basis zeitgemäßer Technologien.

Google Map