Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Stahl

Hersteller KIPP
Bezeichnung FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M05 L=18 STAHL, FLACH, KOMP:BOLZEN AUS POM
Herstellerteilenummer K1372.05
EAN 4059245844043
H 2,3
D1 2,4
Material Komponente Bolzen aus POM
Material Grundkörper Stahl
Benennung Federndes Druckstück
RoHS 1
UNSPSC Code 31161704
Ausführung 1 Standard Federkraft
T1 0,8
Ausführung 2 flach
D=Gewinde M5
L=Länge 18
S 1,5
N 0,8
Federkraft Ende F2 ca. N 20
Federkraft Anfang F1 ca. N 6
Form Druckstück Druckbolzen flach
Mitnahmeprofil Innensechskant
Montageschlüssel g 14
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

HerstellerteilenummerBezeichnungEANHD1Material KomponenteMaterial GrundkörperBenennungRoHSUNSPSC CodeAusführung 1T1Ausführung 2D=GewindeL=LängeSNFederkraft Ende F2 ca. NFederkraft Anfang F1 ca. NForm DruckstückMitnahmeprofilMontageschlüssel g
K1372.05FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M05 L=18 STAHL, FLACH, KOMP:BOLZEN AUS POM40592458440432,32,4Bolzen aus POMStahlFederndes Druckstück131161704Standard Federkraft0,8flachM5181,50,8206Druckbolzen flachInnensechskant14
K1372.06FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M06 L=20 STAHL, FLACH, KOMP:BOLZEN AUS POM40592458440502,52,7Bolzen aus POMStahlFederndes Druckstück131161704Standard Federkraft1flachM62021207Druckbolzen flachInnensechskant14
K1372.08FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M08 L=22 STAHL, FLACH, KOMP:BOLZEN AUS POM405924584406733,5Bolzen aus POMStahlFederndes Druckstück131161704Standard Federkraft1,4flachM8222,51,2359Druckbolzen flachInnensechskant33
K1372.10FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M10 L=22 STAHL, FLACH, KOMP:BOLZEN AUS POM405924584407434Bolzen aus POMStahlFederndes Druckstück131161704Standard Federkraft1,4flachM102231,6359Druckbolzen flachInnensechskant50
K1372.12FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M12 L=28 STAHL, FLACH, KOMP:BOLZEN AUS POM405924584408146Bolzen aus POMStahlFederndes Druckstück131161704Standard Federkraft2flachM1228425512Druckbolzen flachInnensechskant70
K1372.16FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M16 L=32 STAHL, FLACH, KOMP:BOLZEN AUS POM405924584409857,5Bolzen aus POMStahlFederndes Druckstück131161704Standard Federkraft2,5flachM163252,510045Druckbolzen flachInnensechskant100

Kontaktdaten

KIPP

KIPP

Das HEINRICH KIPP WERK ist Hersteller von Spanntechnik, Normelementen und Bedienteilen.

Google Map