Rillenkugellager 6xxx-2Z (nach / acc. to DIN 625-1)

einreihiges Rillenkugellager mit Stahl-Deckscheiben (beidseitig) / single row deep groove ball bearing with steel cover plates (both sides)

Hersteller KÜNEMUND Gruppe
Bezeichnung 628/4-2Z
Bestellnummer 628/4-2Z
Innendurchmesser 4 mm
Außendurchmesser 9 mm
Breite 3.5 mm
Ruhende Belastung 0.225 kN
Dynamische Belastung 0.64 kN
Geschwindigkeit (Fett) 53000 1/min
Gewicht 1 g
Typ abgedeckt / covered
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

BestellnummerInnendurchmesser (mm)Außendurchmesser (mm)Breite (mm)Ruhende Belastung (kN)Dynamische Belastung (kN)Geschwindigkeit (Fett) (1/min)Gewicht (g)TypBezeichnung
628/4-2Z493.50.2250.64530001abgedeckt / covered628/4-2Z
638/4-2Z4940.2250.64530001.35abgedeckt / covered638/4-2Z
604-2Z41240.3150.875480002.34abgedeckt / covered604-2Z
624-2Z41350.41.16400003.2abgedeckt / covered624-2Z
634-2Z41650.631.76500005.44abgedeckt / covered634-2Z
628/5-2Z51140.250.635450001.62abgedeckt / covered628/5-2Z
638/5-2Z51150.250.635450001.93abgedeckt / covered638/5-2Z
625-2Z51650.631.76500004.9abgedeckt / covered625-2Z
635-2Z51960.952.21400009abgedeckt / covered635-2Z
628/6-2Z61350.390.96400002.68abgedeckt / covered628/6-2Z

Kontaktdaten

KÜNEMUND Gruppe

KÜNEMUND Gruppe

Wälzlager. Dichtungen. Lineartechnik

Google Map